Pubblica i tuoi prodotti
L7 scorrevole porta interna in vetro
L7 scorrevole porta interna in vetro
L7 scorrevole porta interna in vetro
L7 scorrevole porta interna in vetro
L7 scorrevole porta interna in vetro
L7 scorrevole porta interna in vetro
    Lualdi

    L7 scorrevole porta interna in vetro

    4.6 su 5 stelle4.6(15 recensioni)

    L7_composizione

    Descrizione

    La porta interna L7 Scorrevole rappresenta la fusione perfetta tra la leggerezza dell’alluminio e la luminosità del vetro. Risultato del design esclusivo a firma Piero Lissoni e del background e della competenza realizzativa del brand Lualdi, questo sistema scorrevole è, di fatto, una porta contemporanea per concezione, uso di materiali e tecnologie, ma classica per estetica.

    La porta di design L7 Scorrevole si caratterizza per la sua linea nitida ed essenziale, perfetta per l’arredamento di ambienti indoor di stile anche molto diverso grazie a una scelta di finiture che giocano con la luce, le trasparenze del vetro e la sofisticata eleganza del metallo.

    In versione scorrevole, L7 crea soluzioni perfette, tagliate su misura, per definire spazi domestici e di lavoro. Scandite dalle linee lucenti dei telai, le superfici vetrate della porta sono accese dalla bellezza dei riflessi e delle sfumature di colore.

    Voce di capitolato
    • Voce di capitolato

      Sistema ad ante fisse e scorrevoli 41 mm con profilo in alluminio realizzate su misura. Le ante a specchiatura unica sono in vetro di sicurezza. Il sistema comprende il perno di scorrimento a pavimento, binario a una o due vie, sistema di fermo decelerante. A richiesta è possibile avere il falso telaio per il binario ad incasso fornito per muratura o cartongesso.

      BINARIO in estruso d’alluminio “6060” disponibile in finitura alluminio naturale, brill spazzolato, bronzo, bianco opaco o nero opaco, con sezione 50-107 X 66 mm, peso 2,523-4,731 kg/mtl.

      PROFILO delle ante scorrevoli con sezione 41 X 23 mm, peso 0,797 kg/mtl disponibile in finitura alluminio naturale, brill spazzolato, bronzo, bianco opaco o nero opaco. Vetri impiegati di tipo monolitici spessore 6 mm, finiture a scelta. Il sistema d’aggancio delle ante scorrevoli prevede due carrelli ad alta resistenza con sistema di regolazione a scomparsa nel binario.

      Dimensioni massime: 140X300 cm a pannello

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicol7-system
    • Famiglia di prodottoSliding system and pivot glass doors
    • Gruppo di famigliaL7
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-03-22
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte scorrevoli
    • Clasificazione IFCPorta
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Descrizione Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • Codice CSI MasterFormat 201408 32 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sliding Glass Doors