Voce di capitolato
Sistema ad ante fisse e scorrevoli di spessore finito 50 mm realizzate su misura. Il sistema comprende il perno di scorrimento a pavimento, binario a una o due vie, sistema di fermo decelerante. A richiesta è possibile avere il falso telaio per il binario ad incasso fornito per muratura o cartongesso. Le finiture disponibili sono: laccata opaca, laccato lucido o impiallacciata. Maniglia dedicata Lualdi modello Shoin inclusa.
BINARIO in estruso d’alluminio “6060” disponibile in finitura alluminio naturale, brill spazzolato, bronzo, bianco opaco o nero opaco, con sezione 50-107 X 66 mm, peso 2,523-4,731 kg/mtl.
ANTA di spessore 50 mm costituito da anta a struttura tamburata a nido d’ape e da coperture in MDF da 4 mm, telaio perimetrale in abete di sezione 42 x 40 mm massellato in corrispondenza della maniglia. Il sistema d’aggancio delle ante scorrevoli prevede due carrelli ad alta resistenza con sistema di regolazione a scomparsa nel binario.
Dimensioni massime: 140X300 cm a pannello