Pubblica i tuoi prodotti
NOISE LINE

NOISE LINE

Suspended decorative luminaire for LED light sources. The luminaire consists of 3 cubes, appearing in 2 colors with a different surface finish.

  • Perfect combination of aesthetics and ergonomics
  • Universal design
  • Possible illuminance control

Voce di capitolato
  • TECHNICAL DATA
    Mounting: suspended, on wire suspension (included)
    Body: black glossy plastic material
    Colour: black
    Diffuser: opal plexiglass (PLX)

    ELECTRICAL DATA
    Power: 220-240V 50/60Hz
    Includes light source: yes
    Type of equipment: ED

    OPTICAL DATA
    Way of lighting: direct

    GENERAL DATA
    Available on request: DALI
    Warranty: 5 years
    Application: offices, conference rooms, reception desks, shopping centers, car showrooms, boutiques

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoNOISE_LINE
  • Famiglia di prodottoLamps
  • Gruppo di famigliaSurface mounted
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-10-22
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)140
  • Larghezza (mm)136
  • Profondità (mm)408
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Progettato inPolonia
  • Prodotto inPolonia
  • Peso Netto (Kg)2.6
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEG000027
  • Nome ETIMLuminaires
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Codice UNSPSC3911
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numero OmniClass23-35 00 00
  • Titolo OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilità Regionale

Europa Asia Nord America Sud America Africa