Pubblica i tuoi prodotti
AERA 4 SEAL CYLINDER, Pendant, Direct, Direct/Indirect
Lumenwerx

AERA 4 SEAL CYLINDER, Pendant, Direct, Direct/Indirect

4.5 su 5 stelle4.5(8 recensioni)

The Aera 4" Seal Cylinder, available as a pendant, surface, or wall mounted luminaire, takes the Aera family’s clean esthetic and
performance assets to wet locations and outdoor environments, delivering lighting that’s visually comfortable with minimal glare.

Voce di capitolato
  • SIZE: 2"

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, WALL WASH

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, DUO , SOLA

    MOUNTING: CYLINDER-CUBOID, SURFACE, PENDANT

    OPTICS: LINEAR SPREAD, HEX LOUVER

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoAE4SEALCYP
  • Famiglia di prodottoPendant
  • Gruppo di famigliaAERA
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-05-05
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inCanada
  • Prodotto inCanada
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC001743
  • Nome ETIMPendant luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Codice UNSPSC391115
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Descrizione Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures