Pubblica i tuoi prodotti
CANYON, Wall Direct/Indirect
Lumenwerx

CANYON, Wall Direct/Indirect

Canyon is a narrow linear LED luminaire with a distinctive 1.25" aperture running the length of the housing. Using advanced LED engines and optical control, Canyon provides wide spread uplight and a gentle glow of downlight from a 90/10 indirect and direct light distribution. delivering both efficient and comfortable illumination. Canyon is offered in a choice of color temperatures, together with comprehensive electrical and controls options. Please see additional specification sheets for Canyon for wall mounting and fluorescent sources.
Voce di capitolato
  • Size: 4 3/8" x 2 5/8"

    Light Source: Led, T5, T5Ho

    Chromaticity: Static White

    Light Distribution: Direct/Indirect

    Mounting: Pendant, Wall

    Optics: Hlo, Pmo
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCANW
  • Famiglia di prodottoWall
  • Gruppo di famigliaCanyon
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-10-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)2.63
  • Larghezza (pollici)4.38
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inCanada
  • Prodotto inCanada
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Codice UNSPSC391115
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Stati Uniti