Pubblica i tuoi prodotti
CURA, Wall Direct Indirect
CURA, Wall Direct Indirect
CURA, Wall Direct Indirect
    Lumenwerx

    CURA, Wall Direct Indirect

    Cura offers multi-function lighting with ambient, exam, reading, and night light illumination from the bedhead. Each lighting function can satisfy the illuminance recommendations of ANSI-IES RP29-16. Optional BIOS SkyBlueTM technology provides a biologically optimized light spectrum that supports both circadian stimulus and visual diagnosis. 

    Cura’s compact and durable form, combined with multiple light sources and control options, makes this luminaire particularly well suited to today’s healthcare patient rooms. Cura is also available with Chromawerx DUO and SOLA capability.

    Voce di capitolato
    • Size: 3' (5" x 2 25/32" x 36"), 4' (5" x 2 25/32" x 48")

      Light Source: Led

      Chromaticity: Static White, - Phosphor converted amber

      Mounting: Wall

      Light Distribution: Direct, Indirect, Direct/Indirect

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCUR
    • Famiglia di prodottoWall
    • Gruppo di famigliaCURA
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-03-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)3.69
    • Larghezza (pollici)2.69
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inCanada
    • Prodotto inCanada
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Codice UNSPSC391115
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilità Regionale

    Nord America
    Canada
    Stati Uniti