Pubblica i tuoi prodotti
ECANA 6 DOWNLIGHT, Recessed Round Wall Wash
ECANA 6 DOWNLIGHT, Recessed Round Wall Wash
    Lumenwerx

    ECANA 6 DOWNLIGHT, Recessed Round Wall Wash

    The Ecana downlight family is designed as round or square fixtures with simple detailing, available in 3", 4", and 6" sizes. The family includes fixed, adjustable, and wall wash conf igurations and blends effortlessly into various settings, enriching small and large-scale projects with practical, cost-effective, and finely tuned lighting.

    Voce di capitolato
    • SIZE: DIAMETER - 6", Shapes - ROUND, SQUARE

      LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, WALL WASH, ADJUSTABLE

      CERTIFICATIONS: Declare

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, SOLA , DUO

      MOUNTING: DOWNLIGHTS

      OPTICS: XPoint™

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoEC6RRWW
    • Famiglia di prodottoRecessed
    • Gruppo di famigliaEcana
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-10-29
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inCanada
    • Prodotto inCanada
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCRecessed lighting
    • Codice UNSPSC39111505
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
    • Descrizione Uniclass 2015Recessed luminaires
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Nord America
    Canada
    Stati Uniti