Pubblica i tuoi prodotti
ELIA, Pendant, Round
Lumenwerx

ELIA, Pendant, Round

4.5 su 5 stelle4.5(6 recensioni)

Available in six standard sizes, from 2’ to 8’ diameter, Elia Round fixtures are decorative with a sleek profile suitable in any interior environment. Elia Round is equipped with LED arrays illuminating inward and outward from its circular housing. Certain smaller Elia Round sizes can be combined (two to three fixtures only) to form Multiple Round luminaires. It is also available with Chromawerx Sola, Duo, and Quadro.

Voce di capitolato
  • SIZE: 

    24 - 24" diameter
    36 - 36" diameter
    48 - 48" diameter
    60 - 60" diameter
    72 - 72" diameter
    96 - 96" diameter

    LIGHT SOURCE: LED

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: ULO

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoELIRP
  • Famiglia di prodottoPendant
  • Gruppo di famigliaElia
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-03-22
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inCanada
  • Prodotto inCanada
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC001743
  • Nome ETIMPendant luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Codice UNSPSC391115
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Descrizione Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Stati Uniti