Pubblica i tuoi prodotti
FORMA, CARET, Pendant, Direct
FORMA, CARET, Pendant, Direct
    Lumenwerx

    FORMA, CARET, Pendant, Direct

    Timeless in appearance and flexible in function, the decorative Forma pendants embody the simple beauty of geometric design and the sophisticated power of innovative technology. The conical Caret, the truncated-cone-shaped Tote, and the hemisphere Cupola lumianaires are each equipped with our Unity Pointed (UP) technology, which delivers lens brightness uniformity across all shapes and sizes within the same lumen output

    Voce di capitolato
    • SIZE: 8", 12" DIAMETER

      LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA, FULL SPECTRUM, BIOS, RED SOLID, GREEN SOLID, BLUE SOLID

      MOUNTING: PENDANT

      OPTICS: HLO

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFCARP
    • Famiglia di prodottoPendant
    • Gruppo di famigliaForma
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-05-20
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inCanada
    • Prodotto inCanada
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC001743
    • Nome ETIMPendant luminaire
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Codice UNSPSC391115
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Descrizione Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring