Pubblica i tuoi prodotti
PIVOT DOT, Surface
PIVOT DOT, Surface
    Lumenwerx

    PIVOT DOT, Surface

    The Pivot Track is a 48V, 1.55-inch wide linear system designed for pendant, recessed, or surface mounting to accommodate the Pivot
    Track Modules. With infinite run capabilities in segments of up to 8 feet, the Pivot Track can branch out horizontally and vertically to
    create a multitude of shapes, patterns, and effects for various architectural applications.

    Pivot Dot is a round spotlight offered in two sizes, and features three beam angles of 20, 35 and 50 degrees. Pivot Dot emits a subtle punch of light with 360-degree infinite rotation ability along with 90-degree vertical flexibility. It can be adapter mounted or 3-inch-stem mounted and is offered in 2.65-inch and 4-inch heights with two bevel options: standard and decorative. Pivot Dot is available in a wide range of colors.

    Voce di capitolato
    • SIZE: 1" (1,5" DIAMETER) X 2 5/8", 2" (2" DIAMETER) X 4"

      LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT


    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPIVDT-S
    • Famiglia di prodottoSurface
    • Gruppo di famigliaPivot
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-05-17
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inCanada
    • Prodotto inCanada
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC001744
    • Nome ETIMDownlight/spot/floodlight
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Codice UNSPSC391115
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_82
    • Descrizione Uniclass 2015Spot lights
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilità Regionale

    Nord America
    Canada
    Stati Uniti