Pubblica i tuoi prodotti
POP RECESSED, Recessed Round 36, Direct
Lumenwerx

POP RECESSED, Recessed Round 36, Direct

POP Recessed features a uniformly luminous diffuser that sits flush with the ceiling. The diffuser and light engine form a fully enclosed unit secured by a twist-and-lock mechanism for easy maintenance with no exposed hardware. POP Recessed delivers up to 114 LPW and installs in grid or gypsum board ceilings.
Voce di capitolato
  • SIZE: 1’X1’, 12”, 2’X2’, 24”, 36”, 4’X4’ LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: RECESSED OPTICS: ULO
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoPOROR-36
  • Famiglia di prodottoRecessed
  • Gruppo di famigliaPop Recessed
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-10-14
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inCanada
  • Prodotto inCanada
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Nome UNSPSCRecessed lighting
  • Codice UNSPSC39111505
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
  • Descrizione Uniclass 2015Recessed luminaires
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Stati Uniti
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit