Pubblica i tuoi prodotti
VIA WET, Wall, Direct
Lumenwerx

VIA WET, Wall, Direct

Via Wet offers architectural lighting for wet locations in both exterior and interior applications. With a simple 3¾" high by 4½" wide profile of extruded aluminum, Via Wet can be installed in recessed, ceiling, wall, or pendant mounting. Fully sealed, Via Wet is suitable for extreme weather condition, -20ºC/-4ºF to 40ºC/104ºF. A choice of output options provides up to 1000 lumens per foot section.
Voce di capitolato
  • SIZE: 4 1/2" X 3 3/4" LIGHT SOURCE: LED, T5, T5HO LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, ASYMMETRIC DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: RECESSED, SURFACE, PENDANT, WALL OPTICS: HLO, PMO
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoVIAWETW
  • Famiglia di prodottoWall
  • Gruppo di famigliaVia Wet
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-10-14
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inCanada
  • Prodotto inCanada
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Codice UNSPSC391115
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Stati Uniti