Pubblica i tuoi prodotti
VOILA4 DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct
Lumenwerx

VOILA4 DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct

4.3 su 5 stelle4.3(7 recensioni)
Voila 4" downlights and wall washers are available in round and square apertures with Open Frame, IC and CCEA housings, all requiring less than 4" of plenum depth. Downlights adjust 30º vertically with screw thread mechanism and rotate 360º horizontally. Using HyFlex optics, field-interchangeable beam angles range from 10º to 90º. Integral drivers are available for 0-10V, ELV, Triac and various Lutron dimming protocols and can be replaced through the 4" aperture. Remote drivers are available for DALI, DMX, and various EldoLED protocols, as well as ChromaWerx Sola and Duo. Die-cast baffles are offered in in 0.5" depth with trim or trimless options and multiple finishes. Programmable luminaire light output is available up to 2800 lumens. Voila 4" downlights has an IP44 rating.
Voce di capitolato
  • SIZE: 4" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, WALL WASH CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: DOWNLIGHTS, RECESSED OPTICS: HYFLEX
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoVO4RR
  • Famiglia di prodottoRecessed
  • Gruppo di famigliaVoila 4 Downlight
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-10-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inCanada
  • Prodotto inCanada
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Nome UNSPSCRecessed lighting
  • Codice UNSPSC39111505
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
  • Descrizione Uniclass 2015Recessed luminaires
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Stati Uniti
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit