Pubblica i tuoi prodotti
VIA SPLASH, Surface, Direct
Lumenwerx

VIA SPLASH, Surface, Direct

Via Splash, with its IP66 rating, offers energy-efficient architectural lighting for demanding, wet locations (including wash down) in both exterior and interior applications. The simple housing of extruded aluminum is fully sealed and available in lengths up to 12'. suitable for temperatures from -20ºC/-4ºF to 40ºC/104º, Via Splash can be installed in pendant, surface, wall, or pendant applications. Choose from Direct, Direct/Indirect, and Asymmetric light distributions. Light output ranges from 500 to 2000 lumens per foot, with color temperatures up to 5000K and efficacies up to 116 LPW. Multiple enclosure, electrical, emergency, and control options are available.
Voce di capitolato
  • SIZE: 5" X 3 1/2" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT, ASYMMETRIC DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: RECESSED, SURFACE, PENDANT, WALL OPTICS: HLO, PMO
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoVSPLS
  • Famiglia di prodottoSurface
  • Gruppo di famigliaVia Splash
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-10-14
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inCanada
  • Prodotto inCanada
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Codice UNSPSC3911
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
  • Descrizione Uniclass 2015Surface luminaires
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Stati Uniti