Pubblica i tuoi prodotti
AERA 4 INFLEX CYLINDER, Pendant, Direct
Lumenwerx

AERA 4 INFLEX CYLINDER, Pendant, Direct

The Aera Inflex Cylinders feature adjustable optics that can tilt 35 degrees and rotate 355 degrees, all while their cylindrical housings stay in their fixed position. Mountable as pendant or surface fixtures, they can serve to subtly emphasize certain features of a space
or add visual interest to plain lighting design.

Voce di capitolato
  • SIZE: DIAMETER: 4"

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

    CERTIFICATIONS: Declare

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, SOLA , DUO

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: XPoint™

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoAE4INFXCYP
  • Famiglia di prodottoPendant
  • Gruppo di famigliaAERA
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-30
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inCanada
  • Prodotto inCanada
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC001743
  • Nome ETIMPendant luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Codice UNSPSC391115
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Descrizione Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures