Pubblica i tuoi prodotti
ARQ GLOBE, Acoustix
ARQ GLOBE, Acoustix
    Lumenwerx

    ARQ GLOBE, Acoustix

    Part of the Arq Acoustix series, the Arq Globe is an acoustic pendant equipped with an arc-shaped shade made of soundabsorbing felt created from recycled bottles. With its exposed bulbous Globe light Arq Globe exudes vintage vibes and is a fun addition to any space requiring noise control.

      Voce di capitolato
      • SIZE: 24" DIAMETER

        LIGHT SOURCE: LED

        LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

        CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, SOLA , DUO

        MOUNTING: PENDANT

        OPTICS: IRO™, XPOINT™


      Specifiche tecniche
      • Rif. UnicoARQGLACOP
      • Famiglia di prodottoPendant
      • Gruppo di famigliaAcoustic
      • TipoOggetto (oggetto singolo)
      • Data di pubblicazione2023-05-05
      • Numero di versione1
      Relativo a
      • Materiale principaleAlluminio
      • Materiale secondarioFibra di feltro
      • Progettato inCanada
      • Prodotto inCanada
      Classificazioni
      • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro
      • Clasificazione IFCApparecchio a luce
      • Codice ETIMEC001743
      • Nome ETIMPendant luminaire
      • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
      • Codice UNSPSC391115
      • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
      • Descrizione Uniclass 2015Pendant luminaires
      • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
      • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
      • Numero OmniClass23-35 47 11
      • Titolo OmniClassLighting Fixtures
      • Codice CSI UniFormat IID5020
      • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring