Pubblica i tuoi prodotti
ARRO2, Pendant, Direct
Lumenwerx

ARRO2, Pendant, Direct

Visual interest and versatility come together in Arro, our family of pendants easily recognizable by their triangular prism form. Despite its compact 2” base and height, Arro 2 is big with offerings including Direct distribution, continuous-run capacity with maximum 8’ segments, three stylish forms (rectangle, square, and triangle), and both X and Y spokes.

Voce di capitolato
  • SIZE: 2 5/8" X 2 11/32"

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

    CHROMATICITY: STATIC WHITE

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: HLO

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoARR2P
  • Famiglia di prodottoPendant
  • Gruppo di famigliaArro
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-10-22
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inCanada
  • Prodotto inCanada
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC001743
  • Nome ETIMPendant luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Codice UNSPSC391115
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Descrizione Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring