Pubblica i tuoi prodotti
ARRO4, ACOUSTIX, Pendant, Direct
ARRO4, ACOUSTIX, Pendant, Direct
ARRO4, ACOUSTIX, Pendant, Direct
ARRO4, ACOUSTIX, Pendant, Direct
    Lumenwerx

    ARRO4, ACOUSTIX, Pendant, Direct

    Visual interest and versatility come together in Arro, our family of pendants easily recognizable by their triangular prism form. Arro 4 Acoustix delivers the same great performance as Arro 4 but is fitted with superb acoustic dampening technology. Offered in 4’, 6’, 8’, 10’, and 12’ lengths with 10 standard and 19 premium color options. Arro 4 Acoustix features an elegant end cap detail, with sides extending beyond the inset end piece. You can coordinate and match the sides to the ends or choose a different color.

    Voce di capitolato
    • SIZE: 5 1/16" x 7 15/16"

      LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, CHROMAWERX, SOLA, DUO

      MOUNTING: PENDANT

      OPTICS: HLO

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoARR4ACOP
    • Famiglia di prodottoPendant
    • Gruppo di famigliaArro
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-10-22
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioFibra di feltro
    • Progettato inCanada
    • Prodotto inCanada
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC001743
    • Nome ETIMPendant luminaire
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Codice UNSPSC391115
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Descrizione Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring