Pubblica i tuoi prodotti
AUDIA, Pendant
Lumenwerx

AUDIA, Pendant

Our premium acoustic offering Audia uses the science of Helmholtz resonance to trap acoustic waves through aluminum lattice, wrapped around proprietary sound absorbing material. With its slim core, narrow body and multiple color options, Audia was designed from the ground up with sound and light engineering in mind. Using our patent pending EchoCore™ technology we have constructed layers of sound absorbing material coupled with precise air pockets into a patterned aluminum body with a curved soft regress light reveal without compromising luminaire performance in our HLO (Highefficiency Lambertian optic) optics that delivers excellent efficacy. Audia is available in Static White, Bios, Chromawerx QUADRO, DUO and SOLA options.  

Voce di capitolato
  • SIZE: 1 1/2" X 3 3/4" - 1 1/2" X 4 1/4"

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, INDIRECT, DIRECT/INDIRECT, WALL WASH, ASYMMETRIC DIRECT

    CHROMATICITY: STATIC WHITE,BIOS, DUO , SOLA , QUADRO

    MOUNTING: PENDANT

    DIRECT OPTIC: HLO

    INDIRECT OPTIC: WIO2

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoAUD
  • Famiglia di prodottoPendant
  • Gruppo di famigliaAUDIA
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-01-11
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioFibra di feltro
  • Progettato inCanada
  • Prodotto inCanada
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC001743
  • Nome ETIMPendant luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Codice UNSPSC391115
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Descrizione Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring