Pubblica i tuoi prodotti
AXLE, Wall Indirect Asymmetric
Lumenwerx

AXLE, Wall Indirect Asymmetric

Axle is an elegant and compact LED linear accent luminaire providing efficient asymmetric light distribution. Softly curved Axle measures just 2 11/16" by 3 11/16". With adjustable optics, light output from 350 to 1200 lumens per foot (nominal), and efficacy up to 126 LPW, Axle delivers very effective illumination to graphics and artwork, as well as ceilings and walls. Highly flexible, Axle can be installed as individual luminaires (up to 8') or in continuous runs, with a choice of arm or cable suspension.
Voce di capitolato
  • Size: 2 11/16" x 3 11/16"

    Light Source: Led

    Chromaticity: Static White

    Optics: Apo

    Mounting: Pendant, Wall

    Light Distribution: Asymmetric Direct, Asymmetric Indirect
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoAXLWAI
  • Famiglia di prodottoWall
  • Gruppo di famigliaAxle
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-10-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)3.69
  • Larghezza (pollici)2.69
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inCanada
  • Prodotto inCanada
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Codice UNSPSC391115
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring