Pubblica i tuoi prodotti
CAVA, Pendant Direct and Direct/Indirect
Lumenwerx

CAVA, Pendant Direct and Direct/Indirect

Cava is a linear LED pendant or recessed luminaire with a remarkably comfortable and surprising appearance. Using completely concealed and indirect LED arrays, Cava provides superior brightness control, while maintaining high efficacy by distributing light over the vaulted interior cavity of the luminaire. Cava offers totally direct or segmented direct/indirect distributions.
Voce di capitolato
  • Size: 4 1/2" x 4 1/2"

    Light Source: Led

    Light Distribution: Direct, Direct/Indirect

    Chromaticity: Static White, Duo , Sola

    Mounting: Recessed, Pendant

    Optics: Rlo
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCAVP
  • Famiglia di prodottoPendant
  • Gruppo di famigliaCava
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-10-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)4.5
  • Larghezza (pollici)4.5
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inCanada
  • Prodotto inCanada
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC001743
  • Nome ETIMPendant luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Codice UNSPSC391115
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Descrizione Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring