Pubblica i tuoi prodotti
CLUSTER, ACOUSTIX, Pendant Planar
Lumenwerx

CLUSTER, ACOUSTIX, Pendant Planar

Cluster Acoustix is the precise family of downlights available in both linear and planar configurations for pendant mounting. Complementing the cuboid light engine is a 22 inch stepped three-layer acoustic panel in round or square for excellent sound absorption. Based on a fundamental 1.2" square cell, Cluster Acoustix delivers lighting that is optically sophisticated and aesthetically refined. Cluster Acoustix pendant planar downlights are available in a 4-cell (2x2) configuration, with a choice of precision optics, beam spreads and subtle louver treatments. Pendant downlights fit a 6" height acoustic cuboid enclosure. Nominal light output is 200 lumens per cell. Pendant Cluster Acoustix can be suspended using stems. Driver is either integral or remote, which is capable of powering multiple luminaires.

Voce di capitolato
  • SIZE: 22" DIAMETER , 22" X 22"

    LIGHT SOURCE: STATIC WHITE

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

    MOUNTING: PENDANT

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCLUP22ACO
  • Famiglia di prodottoPendant
  • Gruppo di famigliaAcoustic
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-03-30
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioFibra di feltro
  • Progettato inCanada
  • Prodotto inCanada
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC001743
  • Nome ETIMPendant luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Codice UNSPSC391115
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Descrizione Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring