Pubblica i tuoi prodotti
CUBITO, Recessed Direct
Lumenwerx

CUBITO, Recessed Direct

A fresh face on a familiar form. It’s lighting with an edge! Cubito illuminates its square profile through two adjacent sides, forming a luminous right angle 2 ½" on each side. Wall mount Cubito as an uplight or downlight; run it at the wall/ceiling line to delineate the planes; install it vertically at the corner of two walls as a luminous signal, either surface or recessed. Cubito can be a discrete luminaire, a continuous line of light, or turn corners in one plane or two.
Voce di capitolato
  • SIZE: 2 1/2" X 2 1/2" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: SURFACE, WALL, WALL-RECESSED OPTICS: HLO
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCUBR
  • Famiglia di prodottoRecessed
  • Gruppo di famigliaCubito
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-10-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)2.5
  • Larghezza (pollici)2.5
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inCanada
  • Prodotto inCanada
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Nome UNSPSCRecessed lighting
  • Codice UNSPSC39111505
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
  • Descrizione Uniclass 2015Recessed luminaires
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring