Pubblica i tuoi prodotti
CURVIA 4 RING, Pendant
Lumenwerx

CURVIA 4 RING, Pendant

The Curvia 4 Ring with High-Efficiency Lambertian Optic (HLO) is a circular fixture available in recessed, surface, and pendant mounting types. It can illuminate as a solo fixture or within groupings. Its circular shape adds softness and a sense of fluidity and wholeness to any given space.

Voce di capitolato
  • SIZE: Ø 2FT, Ø 3FT, Ø 4FT, Ø 5FT, Ø 6FT, Ø 8FT, Ø 10FT, Ø 12FT

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, DUO, SOLA

    MOUNTING: PENDANT, SURFACE, RECESSESD

    OPTICS: HLO

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCURV4RIP
  • Famiglia di prodottoPendant
  • Gruppo di famigliaCurvia
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-03-03
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inCanada
  • Prodotto inCanada
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC001743
  • Nome ETIMPendant luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Codice UNSPSC391115
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Descrizione Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring