Pubblica i tuoi prodotti
ELIA, Pendant, Multiple Round
Lumenwerx

ELIA, Pendant, Multiple Round

4.4 su 5 stelle4.4(14 recensioni)

Elia Multiple Round pendants are the result of bringing two or three Elia Round fixtures (with diameters from 2’ to 5’ only) together, arranged on different planes and sharing one canopy. Elia is equipped with LED arrays illuminating inward and outward from its circular housing. Elia fixtures serve as decorative, modern focal points of interior spaces. It is also available with Chromawerx Sola,
Duo, and Quadro.

Voce di capitolato
  • SIZE: 

    2 Rings3 Rings
    2+3 - Elia 24" + Elia 36"

    2+4 - Elia 24" + Elia 48"
    2+5 - Elia 24" + Elia 60"
    3+4 - Elia 36" + Elia 48"
    3+5 - Elia 36" + Elia 60"
    4+5 - Elia 48" + Elia 60"

    2+3+4 - Elia 24" + Elia 36" + Elia 48"
    2+3+5 - Elia 24" + Elia 36" + Elia 60"
    2+4+5 - Elia 24" + Elia 48" + Elia 60"
    3+4+5 - Elia 36" + Elia 48" + Elia 60

    LIGHT SOURCE: LED

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: ULO

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoELIMPR2
  • Famiglia di prodottoPendant
  • Gruppo di famigliaElia
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-03-22
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inCanada
  • Prodotto inCanada
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC001743
  • Nome ETIMPendant luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Codice UNSPSC391115
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Descrizione Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring