Pubblica i tuoi prodotti
FLAIR 2 DIFFUSER CYLINDER, Pendant, Direct, Direct/Indirect
Lumenwerx

FLAIR 2 DIFFUSER CYLINDER, Pendant, Direct, Direct/Indirect

The Flair Cylinder family is a series of pendant, surface, and wall mounted decorative luminaires featuring refined proportions, attention to detail, and minimalist versatility. It consists of the Flair Sleeve, Flair Diffuser, and Flair Glow Ring. The Flair Diffuser is available in 2"or 3" diameters, while the Flair Sleeve and Flair Glow Ring are available in 3" diameters only.

Voce di capitolato
  • SIZE: DIAMETER: 2", 3"

    LIGHT SOURCE: LED

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, SOLA , DUO

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, INDIRECT, DIRECT/INDIRECT

    MOUNTING: SURFACE, PENDANT, WALL

    OPTICS: FF14, FF34, FFFH, GR, PF34, SL14, SLFH

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoFL2DFCYP
  • Famiglia di prodottoPendant
  • Gruppo di famigliaAERA
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-05-05
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inCanada
  • Prodotto inCanada
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC001743
  • Nome ETIMPendant luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Codice UNSPSC391115
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Descrizione Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures