Pubblica i tuoi prodotti
INWALO, Wall
Lumenwerx

INWALO, Wall

InWalo offers practical illumination from a linear in-wall luminaire. The InWalo housing requires just 5/8" of mounting depth - the thickness of common drywall - so the luminaire mounts on top of the wall studs. The driver compartment slides behind the luminaire for totally flexible installation between the wall studs. A removable LED and optical cartridge permits access to the driver without disturbing the drywall/housing connection. InWalo can be installed as a discrete or continuous linear luminaire and oriented for either uplight or downlight.
Voce di capitolato
  • SIZE: 3 5/8" X 1 1/4" LIGHT SOURCE: LED CHROMATICITY: STATIC WHITE OPTICS: AIO LIGHT DISTRIBUTION: ASYMMETRIC DIRECT, ASYMMETRIC INDIRECT MOUNTING: WALL-RECESSED
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoINWALWR
  • Famiglia di prodottoRecessed
  • Gruppo di famigliaInwalo
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-10-14
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inCanada
  • Prodotto inCanada
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Codice UNSPSC391115
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring