Pubblica i tuoi prodotti
MIKRO, Pendant, Direct
Lumenwerx

MIKRO, Pendant, Direct

Precise, refined, elegant, and just 1" wide, Mikro presents a crisp, brand new scale in linear LED luminaires, made practical by an integral driver - Mikrodrive™. Using a high performance LED's and a flat, high efficiency lambertian optic, Mikro delivers an efficacy of 117 LPW. In addition to individual luminaires and continuous runs, Mikro is also available in pendant, wall, surface, and recessed configurations.
Voce di capitolato
  • SIZE: 1" X 2" - 1" X 2 31/32" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, INDIRECT, DIRECT/INDIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: RECESSED, SURFACE, PENDANT, WALL, WALL-RECESSED OPTICS: HLO
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoMIKPD
  • Famiglia di prodottoPendant
  • Gruppo di famigliaMikro
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-10-14
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inCanada
  • Prodotto inCanada
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC001743
  • Nome ETIMPendant luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Codice UNSPSC391115
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Descrizione Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring