Pubblica i tuoi prodotti
MINEAR RING, Pendant, Direct, Direct/Indirect
MINEAR RING, Pendant, Direct, Direct/Indirect
MINEAR RING, Pendant, Direct, Direct/Indirect
MINEAR RING, Pendant, Direct, Direct/Indirect
    Lumenwerx

    MINEAR RING, Pendant, Direct, Direct/Indirect

    From the Minear Collection of miniature, made-to-order luminaires, the Minear Ring features a 1/2" aperture and diameters ranging from 18" to 72", offering a circular expression that complements its linear counterparts. Minear Ring is available as a pendant-mounted fixture suitable for both standalone installations and grouped compositions.

    Voce di capitolato
    • SIZE: 1/2 IN

      LIGHT SOURCE: LED

      CHROMATICITY: STATIC WHITE

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

      MOUNTING: PENDANT

      OPTICS: BLO

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMINRIP
    • Famiglia di prodottoPendant
    • Gruppo di famigliaMinear
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-03-06
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inCanada
    • Prodotto inCanada
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC001743
    • Nome ETIMPendant luminaire
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Codice UNSPSC391115
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Descrizione Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring