Pubblica i tuoi prodotti
MINI PIVOT MODULE - DOT CYLINDER
MINI PIVOT MODULE - DOT CYLINDER
    Lumenwerx

    MINI PIVOT MODULE - DOT CYLINDER

    Mini Pivot Dot Cylinders are individual mounting systems that can be used on their own as single lighting fixtures or as part of a broader design within the Mini Pivot track system.

    Voce di capitolato
    • SIZE: 1 11/16" DIAMETER X 6", 9",12",18" HEIGHT

      LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM

      BEAM: 20 DEG, 35 DEG, 50DEG



    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMIPIVDTCY
    • Famiglia di prodottoModule
    • Gruppo di famigliaMini Pivot
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-08-20
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inCanada
    • Prodotto inCanada
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC001744
    • Nome ETIMDownlight/spot/floodlight
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Codice UNSPSC391115
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_82
    • Descrizione Uniclass 2015Spot lights
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring