Pubblica i tuoi prodotti
MINI PIVOT MODULE - PRISM
Lumenwerx

MINI PIVOT MODULE - PRISM

The Mini Pivot Prism module, equipped with our Diamond Prism Optic (DPO), emits a luxurious quality of light, soft and low-glare, wrapping around subjects with subtle graduated shadows.

Voce di capitolato
  • SIZE: 13/16" WIDTH X 7", 14" and, 28" LENGTH

    LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT


Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoMIPIVPR
  • Famiglia di prodottoModule
  • Gruppo di famigliaMini Pivot
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-08-16
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inCanada
  • Prodotto inCanada
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC001744
  • Nome ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Codice UNSPSC391115
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_82
  • Descrizione Uniclass 2015Spot lights
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring