Pubblica i tuoi prodotti
ORY, Pendant 2x4 Indirect
Lumenwerx

ORY, Pendant 2x4 Indirect

Ory offers widespread, energy efficient lighting from a luminaire just 1" high x 2.5" wide. A remote driver, accessible through the suspension canopy, provides power. Utilizing the LumenWerx Widespread Indirect Optic (WIO), Ory delivers peak intensity at 110º while suppressing direct uplight. This produces noticeably smoother ceiling brightness than a typical lambertian uplight distribution, permitting generally wider spacing as well. Ory is available as an indirect pendant, an indirect asymmetric wall luminaire (ADA compliant), and pendant patterns.
Voce di capitolato
  • SIZE: 2 1/2"X1", 1'X1', 2'X2', 1'X4', 2'X4'', 4'X4' LIGHT SOURCE: LED CHROMATICITY: STATIC WHITE LIGHT DISTRIBUTION: INDIRECT WIDESPREAD MOUNTING: PENDANT, WALL OPTICS: WAI, WIO
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoORYP-24
  • Famiglia di prodottoPendant
  • Gruppo di famigliaOry
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-10-14
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inCanada
  • Prodotto inCanada
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC001743
  • Nome ETIMPendant luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Codice UNSPSC391115
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Descrizione Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring