Pubblica i tuoi prodotti
REVEN, Wall SIB
Lumenwerx

REVEN, Wall SIB

Reven is a linear LED pendant luminaire with a thin, articulated profile. Using advanced LED engines and optical control, Reven provides wide spread uplight and well controlled downlight. This highly efficient and comfortable illumination is offered in a wide range of light distributions together with comprehensive electrical and controls options. Reven ICL with an Independently Controllable Light output of its indirect and direct components is also available. Companion wall luminaire is also available. Reven is also available in T5 & T5HO.
Voce di capitolato
  • SIZE: 1.5"X8" LIGHT SOURCE: LED, T5, T5HO CHROMATICITY: STATIC WHITE LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT/INDIRECT MOUNTING: PENDANT, WALL OPTICS: PMO
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoREVWSIB
  • Famiglia di prodottoWall
  • Gruppo di famigliaReven
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-10-14
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inCanada
  • Prodotto inCanada
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Codice UNSPSC391115
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring