Pubblica i tuoi prodotti
RIM, Pendant Multiple Square
Lumenwerx

RIM, Pendant Multiple Square

4.6 su 5 stelle4.6(7 recensioni)

Rim Multiple Square pendants are the result of bringing two or three Rim Square fixtures (from 2’ x 2’ to 4’ x 4’ only) together arranged on different planes and sharing one canopy. Rim Square is equipped with LED arrays illuminating inward from its circular housing. Rim Multiple Square fixtures serve as decorative, modern focal points of interior spaces that in some cases may also require general lighting and perhaps a wall wash and/or perimeter effects, as well. It is also available with Chromawerx Sola, Duo, and Quadro.

Voce di capitolato
  • SIZE: 24" x 24", 36" x 36", 48" x 48"

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: INWARD

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: ULO

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoRIMMSP
  • Famiglia di prodottoPendant
  • Gruppo di famigliaRim Square
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-10-25
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inCanada
  • Prodotto inCanada
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC001743
  • Nome ETIMPendant luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Codice UNSPSC391115
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Descrizione Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring