Pubblica i tuoi prodotti
RIM TRIANGLE , Pendant
Lumenwerx

RIM TRIANGLE , Pendant

Available in five standard sizes, from 2’ to 6’ sides, the equilateral Rim Triangle fixtures are decorative with a sleek profile suitable in any interior environment, especially when combined with general lighting, wall wash, and/or perimeter effects. Rim Triangle is equipped with LED arrays illuminating inward from its triangular housing. Certain smaller Rim Triangle sizes can be combined (two to
three fixtures only) to form Rim Multiple Triangle luminaires. Rim Triangle nominal light output ranges from 2000 to 11400 lumens. It is also available with Chromawerx Sola, Duo, and Quadro.

Voce di capitolato
  • SIZE: 24", 36", 48", 60", 72" SIDE LENGTH

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: INWARD

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: ULO

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoRIMTP
  • Famiglia di prodottoPendant
  • Gruppo di famigliaRim Shape
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-08-10
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inCanada
  • Prodotto inCanada
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC001743
  • Nome ETIMPendant luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Codice UNSPSC391115
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Descrizione Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring