Pubblica i tuoi prodotti
RIM VERSO, Acoustix
Lumenwerx

RIM VERSO, Acoustix

Rim Verso Acoustix combines generous ambient illumination with elegant geometry. The 2" high extruded aluminum frame is formed and finished into a seamless ring that can be painted in a wide range of standard and custom colors. The driver installs remotely, either above or below the ceiling. Three-to-four point suspension is available in an ultra-clean integrated power-over-cable option. Rim Verso Acoustix is available in three diameters: 24", 36" and 48". Nominal light output ranges from 2000 to 8000 lumens, with efficacy up to 77 lumens per watt. Rim Verso Acoustix is available in Static White. Chromawerx QUADRO, DUO and SOLA are also available.

    Voce di capitolato
    • SIZE: Ø 24", Ø 36", Ø 48"

      LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, CHROMAWERX QUADRO, DUO, SOLA

      MOUNTING: PENDANT

      MOUNTING POINTS: SINGLE CANOPY, MULTIPLE CANOPY

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoRIMVACORP
    • Famiglia di prodottoPendant
    • Gruppo di famigliaAcoustic
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-10-12
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioFibra di feltro
    • Progettato inCanada
    • Prodotto inCanada
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC001743
    • Nome ETIMPendant luminaire
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Codice UNSPSC391115
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Descrizione Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring