Pubblica i tuoi prodotti
RIZE, Recessed light for health care
Lumenwerx

RIZE, Recessed light for health care

Rize offers multi-function lighting with ambient, exam, and reading illumination from a pair of recessed luminaires. The pair of Rize luminaires operate in a master and satellite configuration. Each lighting function can satisfy the illuminance recommendations of ANSI-IES RP29-16. Optional BIOS SkyBlueTM technology provides a biologically optimized light spectrum that supports both circadian stimulus and visual diagnosis.

The compact and durable construction, combined with multiple light source and control options makes Rize particularly well suited to today’s healthcare patient rooms. Rize is also available with Chromawerx DUO and SOLA capability.

Voce di capitolato
  • Size: 4' x 4'

    Light Source: Led

    Light Distribution: Direct

    Chromaticity: Static White, Full spectrum, BIOS, Duo , Sola , Quadro

    Mounting: Recessed

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoRIZD
  • Famiglia di prodottoRecessed
  • Gruppo di famigliaRIZE
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-03-21
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)5.25
  • Larghezza (pollici)23.88
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inCanada
  • Prodotto inCanada
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Nome UNSPSCRecessed lighting
  • Codice UNSPSC39111505
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
  • Descrizione Uniclass 2015Recessed luminaires
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring