Pubblica i tuoi prodotti
SHELL ROUND, Pendant 8, Direct
Lumenwerx

SHELL ROUND, Pendant 8, Direct

Shell is a luminous form that is simple, balanced, and well detailed. Remarkably versatile, Shell complements general illumination in working spaces and provides functional illumination over conference tables, in break or lunch rooms, and in circulation spaces. Shell Recessed can install fully flush or semi-recessed, with an adjustable projection up to 1.0". Shell is available with Chromawerx Duo, Sola and Solid.
Voce di capitolato
  • SIZE: 8", 12" & 24" DIAMETER LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: RECESSED, SURFACE, PENDANT, WALL OPTICS: HLO
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSHEP-8
  • Famiglia di prodottoPendant
  • Gruppo di famigliaShell
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-10-14
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inCanada
  • Prodotto inCanada
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC001743
  • Nome ETIMPendant luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Codice UNSPSC391115
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Descrizione Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring