Pubblica i tuoi prodotti
SIDEVIEW, Recessed 22
Lumenwerx

SIDEVIEW, Recessed 22

The SideView 2x2 recessed luminaire delivers visually comfortable and notably pleasant general illumination with an uncommonly even luminous surface. This attractive and comfortable lighting result comes from our innovative LumenWerx Compression Planar Optic. With the LED flux side-coupled directly into the optical panel, the SideView housing is very shallow, less than 2 ¾" deep. Despite its minimal depth, the Sideview’s gently curved concave optic seems to disappear up into the ceiling.
Voce di capitolato
  • SIZE: 2'X2' LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: RECESSED OPTICS: CPO
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSIDVR
  • Famiglia di prodottoRecessed
  • Gruppo di famigliaSideview
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-10-14
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inCanada
  • Prodotto inCanada
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Nome UNSPSCRecessed lighting
  • Codice UNSPSC39111505
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
  • Descrizione Uniclass 2015Recessed luminaires
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring