Pubblica i tuoi prodotti
UBIK SEAL PERIMETER, Recessed
Lumenwerx

UBIK SEAL PERIMETER, Recessed

Sleek square form meets superb function in Ubik, a lighting family designed to provide a multitude of creative options. Designed with a 2.5” aperture, Ubik Seal Perimeter offers subtle, low-glare illumination in level, shallow, and deep recessed arrangements with a parabolic louver option for direct illumination. Ubik Seal Perimeter comes in Static White, BIOS, Chromawerx Sola and Duo.

Voce di capitolato
  • SIZE: 3 7/8" X 5 1/2" - 3 7/8" X 6 1/2" - 3 7/8" X 8 3/4" 

    LIGHT SOURCE: LED

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, BIOS, CHROMAWERX SOLA and DUO

    MOUNTING: RECESSED

    LIGHT DISTRIBUTION: PERIMETER

    OPTICS: 

    • MWPL - Matte White Parabolic Louver
    • MSPL - Matte Silver Parabolic Louver
    • MBPL - Matte Black Parabolic Louver
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoUBISEALPER
  • Famiglia di prodottoRecessed
  • Gruppo di famigliaUBIK
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-01-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inCanada
  • Prodotto inCanada
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Nome UNSPSCRecessed lighting
  • Codice UNSPSC39111505
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
  • Descrizione Uniclass 2015Recessed luminaires
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring