Pubblica i tuoi prodotti
UBIK TROFFER, Recessed
UBIK TROFFER, Recessed
    Lumenwerx

    UBIK TROFFER, Recessed

    Sleek square form meets superb function in Ubik, a lighting family designed to provide a multitude of creative options. Ubik Troffer creates visual comfort with its low-glare dual optical chamber performance. The center channel features parabolic louvers, available in matte white or matte silver, that deliver a soft conical distribution. Side lenses provide indirect, reflected, soft diffused distribution using Tri-Flect technology. Both 1x1 and 2x2 fixtures offer 60/40 and 40/60 light distribution options and meet the WELL Building Standard™ guidelines for UGR values. Ubik Troffer comes in Static White, BIOS, Chromawerx Sola and Duo.

    Voce di capitolato
    • SIZE: 1' X 1' - 2' X 2'

      LIGHT SOURCE: LED

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, BIOS, CHROMAWERX SOLA and DUO

      MOUNTING: RECESSED

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

      CENTER OPTIC: 

      • MWPL - Matte White Parabolic Louver
      • MSPL - Matte Silver Parabolic Louver

      SIDE OPTIC: TFO - Tri-Flect Optic

      Specifiche tecniche
      • Rif. UnicoUBIT
      • Famiglia di prodottoRecessed
      • Gruppo di famigliaUBIK
      • TipoOggetto (oggetto singolo)
      • Data di pubblicazione2022-01-04
      • Numero di versione1
      Relativo a
      • Materiale principaleAlluminio
      • Progettato inCanada
      • Prodotto inCanada
      Classificazioni
      • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro
      • Clasificazione IFCApparecchio a luce
      • Codice ETIMEG000027
      • Nome ETIMLuminaires
      • Nome UNSPSCRecessed lighting
      • Codice UNSPSC39111505
      • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
      • Descrizione Uniclass 2015Recessed luminaires
      • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
      • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
      • Numero OmniClass23-35 47 11
      • Titolo OmniClassLighting Fixtures
      • Codice CSI UniFormat IID5020
      • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring