Pubblica i tuoi prodotti
VIA3, Recessed
Lumenwerx

VIA3, Recessed

Our elegant, flexible Via family is composed of linear, pendant, surface, recessed, and wall mounted luminaires. Each lighting fixture can be installed as a discrete luminaire or in continuous runs or patterns. Via 3 Recessed is offered with Lambertian, asymmetric, widespread, wall wash, low-glare, or grazing reflector optics.

Voce di capitolato
  • SIZE: 3 1/32" x 3 3/4" - 3 1/32" x 4 3/4"

    LIGHT SOURCE: LED

    LumenXpress: 10 days

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, SOLA , DUO , QUADRO

    LIGHT DISTRIBUTION: ASYMMETRIC, DIRECT, INDIRECT, DIRECT/INDIRECT, WALL WASH, WIDESPREAD

    OPTICS: ARO2, GRO, HLO, LGO, TIO, WAI2, WDO, WIO2, WRO2

    MOUNTING: PENDANT, RECESSED, SURFACE, WALL, WALL-RECESSED

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoVIA3-R
  • Famiglia di prodottoRecessed
  • Gruppo di famigliaVia 3
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-05-22
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inCanada
  • Prodotto inCanada
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Nome UNSPSCRecessed lighting
  • Codice UNSPSC39111505
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
  • Descrizione Uniclass 2015Recessed luminaires
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring