Pubblica i tuoi prodotti
Luminous Rod - LR 1.5

Luminous Rod - LR 1.5

  • Crystal clear acrylic lens; 2" to 24" L
  • Solid, edge-lit lens emits seamless, even glow
  • Combine housing and lens lengths into numerous configurations
  • Multiple rods create eye-catching clusters
Voce di capitolato
  • Diameter: 1.5”

    Output: 470 lm (5 W)

    Housing: Aluminum; 6" & 12" (nominal)

    Rod Lens: Crystal clear acrylic; 2" to 24" (nominal)

    Mounting: Power cord pendant

    Driver: In canopy or remote

    Weight: 4 lb/3 ft

    Certification: UL listed for damp location use

    Warranty: 5-year limited warranty

    Photometry: Consult factory

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolr-1-5
  • Famiglia di prodottoStandard Lighting Products
  • Gruppo di famigliaLUMINOUS RODS
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-08-06
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcrilico
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures

Disponibilità Regionale

Nord America
Stati Uniti