Pubblica i tuoi prodotti
Luna Bevel 26x142 Hidden Nailing Cladding
Luna Bevel 26x142 Hidden Nailing Cladding
Luna Bevel 26x142 Hidden Nailing Cladding
    Lunawood

    Luna Bevel 26x142 Hidden Nailing Cladding

    Luna Bevel 26x142 Hidden Nailing is a premium ThermoWood® cladding for facades. The tongue of the product has a v-shaped groove for hidden fixing. The special feature of the cladding is the slanted profile, which creates visible shadows between the panels, adding a unique aesthetic appeal.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoluna-bevel-26x142-hidden-nailing
    • Famiglia di prodottoCladding
    • Gruppo di famigliaLunawood Nordic Collection
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-02-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)260
    • Larghezza (mm)1420
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti e facciate continue