Pubblica i tuoi prodotti
Lundhs Karelia Red Countertop

Lundhs Karelia Red Countertop

LUNDHS Karelia Red is extracted from Virolahti in Finland by Palin Granit. It is a coarse-grained, dark red material suitable for medium to large building projects. It is one of the Finnish classics and highly popular worldwide, particularly in the Far East.

WORKTOP QUALITIES: Heat-, scratch-, stain-, and water-resistant, easy to clean and require a minimum of maintenance. 

LUNDHS Karelia Red for worktops/countertops is available in two different surface finishes;

* POLISHED; A high gloss polished finish.

* SILK/LEATHER; An elegant matte and lightly structured finish.


Voce di capitolato
  • Natural stone from Finland, Granite. Cut to size. Max size; 1800mm x 3300mm. Thickness; 20mm or 30mm. Weight 2630 kg/m3.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoLundhs_Karelia_Red_Countertop
  • Famiglia di prodottoCounterop material
  • Gruppo di famiglia kitchen, bathroom, reception
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-01-04
  • Numero di versione2
Relativo a
  • Materiale principalePietra
  • Materiale secondarioPietra
  • Progettato inFinlandia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Piani di lavoro & Top
  • Classificazione IFCMateriale
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
  • Descrizione Uniclass 2015Counter tops
  • Codice CSI MasterFormat 201412 36 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Countertops
  • Numero OmniClass23-21 19 15 33 11
  • Titolo OmniClassResidential Kitchen Specialty Casework

Disponibilità Regionale

Europa Asia Nord America