Pubblica i tuoi prodotti
Lundhs Antique Countertop
Lundhs Antique Countertop
Lundhs Antique Countertop
Lundhs Antique Countertop
Lundhs Antique Countertop
Lundhs Antique Countertop
Lundhs Antique Countertop
Lundhs Antique Countertop
Lundhs Antique Countertop

    Lundhs Antique Countertop

    LUNDHS Antique has a dark brown colour garnished with clear blue crystals. Its distinctive colour blend and material quality makes it a great option for your kitchen or bathroom worktop, flooring, and different kinds of interior decoration. WORKTOP QUALITIES: Heat-, scratch-, stain-, and water-resistant, easy to clean and require a minimum of maintenance. LUNDHS Antique for worktops/countertops is available in two different surface finishes; * POLISHED; A high gloss polished finish. * SILK/LEATHER; An elegant matte and lightly structured finish.

    Mettiti in contatto con Lundhs Real Stone

    Voce di capitolato
    • Natural stone from Norway. Stone type: Anorthosite. Cut to size. Max size; 1800mm x 3300mm. Thickness; 20mm or 30mm. Weight 2700 kg/m3 .
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoLundhs_Antique_Countertop
    • Famiglia di prodottoCounterop material
    • Gruppo di famiglia kitchen, bathroom, reception
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-01-04
    • Numero di versione2
    Relativo a
    • Materiale principalePietra
    • Materiale secondarioPietra
    • Progettato inNorvegia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Piani di lavoro & Top
    • Clasificazione IFCMateriale
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Descrizione Uniclass 2015Counter tops
    • Codice CSI MasterFormat 201412 36 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Countertops
    • Numero OmniClass23-21 19 15 33 11
    • Titolo OmniClassResidential Kitchen Specialty Casework

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America