Pubblica i tuoi prodotti
Lundhs Emerald Wall Tiles
Lundhs Emerald Wall Tiles
Lundhs Emerald Wall Tiles

    Lundhs Emerald Wall Tiles

    LUNDHS Emerald is a natural stone with dark, almost black background full of lustrous blueish crystals. It is a 100% natural material, quarried from the mountain, then cut into panels/tiles with a selection of different finishes and sizes for wall decoration and paneling. It is a versatile material that is easy to combine with other building materials, or excellent as a standout solution. Available in four different surface finishes: * Polished (smooth, glossy) * Caress (textured, glossy) * Silk (textured, matte) * Honed (smooth, matte)

    Mettiti in contatto con Lundhs Real Stone

    Voce di capitolato
    • Natural stone from Norway. Stone type; Larvikite/Monzonite. Available as "cut to size" for large projects upon request. Available in pre-produced sizes (mm): 305x305, 305x610, 400x400, 400x600, 800x400, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 12mm, 15mm. Recommended suface finishes: Polished, Caress, Silk/Leather, Honed Weight 2700 kg/m3.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoLundhs_Emerald_Wall_Tiles
    • Famiglia di prodottoWall panels/Tiles
    • Gruppo di famigliaFor indoor walls, dry and wet rooms
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-01-04
    • Numero di versione2
    Relativo a
    • Materiale principalePietra
    • Materiale secondarioPietra
    • Progettato inNorvegia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Piastrelle
    • Clasificazione IFCSuperficie
    • Nome UNSPSCWall finishing materials
    • Codice UNSPSC301615
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_14_56
    • Descrizione Uniclass 2015Natural stone panels
    • Codice CSI MasterFormat 201409 30 33
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Stone Tiling
    • Numero OmniClass23-15 15 13 11
    • Titolo OmniClassNatural Stone Wall Tiles
    • Codice CSI UniFormat IIC3010
    • Titolo CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America