Pubblica i tuoi prodotti
Alena Drapery System
Alena Drapery System
Alena Drapery System

    Alena Drapery System

    4.5 su 5 stelle4.5(26 recensioni)
    Alena is a high-quality and cost-effective pull-to-start motorized drapery track system designed for the hospitality market. Whether standing at the window or resting in bed, operation of an Alena system is easy, allowing for motorized operation with or without controls

    Mettiti in contatto con Lutron Electronics

    Voce di capitolato
    • Power Supply: 35V Individual Plug-in

      Styles: Ripplefold or Pinchpleat
      Manual Override Pull-to-start
      Power 24-36V DC
      Track Colors: White, Bronze, Silver
      Maximum Track Length: 216” (5.49 m)
      Minimum Track Length: 24” (0.6 m)
      System Capacity: Ripplefold: 45 lbs, Pinchpleat: 80 lbs
      Mounting Brackets: Ceiling, Recess
      Configurations: Left Draw, Center Draw, Right Draw

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicolutron-drapery-alena
    • Famiglia di prodottoDraperies
    • Gruppo di famigliaAlena - Pull to Start
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-11-22
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Oscuramenti e Schermature Solari
    • Codice CSI MasterFormat 201412 25 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Motorized Drapery Rods
    • Numero OmniClass23-17 21 13 13 11
    • Titolo OmniClassDrapery Tracks

    Disponibilità Regionale

    Nord America
    Stati Uniti