Pubblica i tuoi prodotti
Ketra D2 Downlight
Ketra D2 Downlight
Ketra D2 Downlight
Ketra D2 Downlight

    Ketra D2 Downlight

    Ketra full spectrum D2 recessed LED downlights are available in fixed, adjustable, and wall-wash options to complete any lighting design project.

    Mettiti in contatto con Lutron Electronics

    Voce di capitolato
    • High Def Palette—covers a wide range of 16.7 million colors, including pastels, saturated colors and high CRI whites spanning from 1,400K to 10,000K. 

      Dynamic Spectrum—precisely tunes the amount of energy across the visible spectrum to produce Natural Light, Natural Dimming and Vibrancy. 

      TruBeam—produces uniform color across any available beam angle. 

      Color Lock—maintains your desired color point at a one-step MacAdam Ellipse across all Ketra product families and over each product’s lifetime.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicolutron-ketra-d2-downlight
    • Famiglia di prodottoGeneral Luminaries, Directional
    • Gruppo di famigliaKetra
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-10-04
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Progettato inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto