Pubblica i tuoi prodotti
S30 Downlight Trim
S30 Downlight Trim

    S30 Downlight Trim

    The S30 Downlight Trim is designed with a 4 in (101.6 mm) aperture that can be used with a Halo 5 inch new construction recessed housing to integrate the Ketra PAR 30 long neck lamps into new construction projects. Only compatible with the 800 lumen option of the Ketra PAR 30 lamp.

    Mettiti in contatto con Lutron Electronics

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicolutron-ketra-un-s30a
    • Famiglia di prodottoGeneral Luminaries, Directional
    • Gruppo di famigliaKetra
    • Data di pubblicazione2021-12-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)6.5
    • Larghezza (pollici)6.5
    • Profondità (pollici)5.61
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Progettato inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto